TM2RE-1818(50)
CL0222-0796-5-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM2RE-1818(50)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 25, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- TM2RE-1818(50)
- CL-Nummer
- CL0222-0796-5-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 6
- Anzahl der Kontakte
- 18
- Anzahl von Schnittstellen
- 3
- Metallabschirmungen
- Nein
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 200
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Grau
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 200.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 39.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 16.0 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 78 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 7.48 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 234 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM2RE-1818(50)_CL0222-0796-5-50_2DDrawing_0000881857.pdf: 112 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM2RE-1818(50)_CL0222-0796-5-50_2DDrawing_0000122521.pdf: 161 KB]
- Datenblatt - English [TM2RE-1818(50)_CL0222-0796-5-50_SpecSheet_0000062509.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM2RE-1818(50)_CL0222-0796-5-50_SpecSheet_0000517852.pdf: 143 KB]
- Produktrichtlinien - English [TM2RE-1818(50)_CL0222-0796-5-50_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TM2RE-1818(50)_CL0222-0796-5-50_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]