TM2REA-1806(50)
CL0222-0801-3-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM2REA-1806(50)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- TM2REA-1806(50)
- CL-Nummer
- CL0222-0801-3-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 6
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Anzahl von Schnittstellen
- 3
- Metallabschirmungen
- Nein
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 200
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Grau
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 200.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 39.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 16.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 15.4 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 30 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 6.11 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 180 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM2REA-1806(50)_CL0222-0801-3-50_2DDrawing_0001308565.pdf: 47 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM2REA-1806(50)_CL0222-0801-3-50_2DDrawing_0000122856.pdf: 136 KB]
- Datenblatt - English [TM2REA-1806(50)_CL0222-0801-3-50_SpecSheet_0001309160.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM2REA-1806(50)_CL0222-0801-3-50_SpecSheet_0000518020.pdf: 143 KB]
- Produktrichtlinien - English [TM2REA-1806(50)_CL0222-0801-3-50_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TM2REA-1806(50)_CL0222-0801-3-50_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen