Global icon

TM-8-DC2

CL0222-0805-4-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM-8-DC2
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • CAP
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • TM-8-DC2
  • CL-Nummer
  • CL0222-0805-4-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • CAP
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-45
  • Industriestandard
  • FCC
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 8
  • Anzahl der Kontakte
  • Anzahl von Schnittstellen
  • Metallabschirmungen
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
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • 60 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 34th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Zubehör
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 13.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 13.05 mm
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
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.41 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Bemerkung