Global icon

TM11P-88P(22)

CL0222-1328-2-22

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM11P-88P(22)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • TM11P-88P(22)
  • CL-Nummer
  • CL0222-1328-2-22
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-45
  • Industriestandard
  • FCC, ISO8877
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • CAT3
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 0.01 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 8
  • Anzahl der Kontakte
  • Anzahl von Schnittstellen
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Lochung
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
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 27
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 26
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Steckzyklen
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 60 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
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
  • Zubehör
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Klar (to clear = löschen)
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
  • 1.0 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.9 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 5.0 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.044 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 50000 PCS
  • Bemerkung
  • Sell only guide plate .