Global icon

TM-4-DC1

CL0222-1364-6-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM-4-DC1
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • CAP
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
  • TM-4-DC1
  • CL-Nummer
  • CL0222-1364-6-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • CAP
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
  • Öffnungsgröße
  • 4
  • Anzahl der Kontakte
  • Anzahl von Schnittstellen
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
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • Zubehör
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Dunkelgrau
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 9.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.5 mm
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
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.26 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Bemerkung