Global icon

TM3RA1-62(50)

CL0222-1375-2-50

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM3RA1-62(50)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 25, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • TM3RA1-62(50)
  • CL-Nummer
  • CL0222-1375-2-50
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
  • Öffnungsgröße
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Anzahl von Schnittstellen
  • 1
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 200
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 80 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
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
  • 1.27 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 200.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 14.9 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 19.0 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 120 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 3.04 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1320 PCS
  • Bemerkung