Global icon

TM5RE3-64(20)

CL0222-1427-4-20

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM5RE3-64(20)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • TM5RE3-64(20)
  • CL-Nummer
  • CL0222-1427-4-20
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-11
  • Industriestandard
  • FCC
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 6
  • Anzahl der Kontakte
  • 4
  • Anzahl von Schnittstellen
  • 1
  • Metallabschirmungen
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 200
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
  • 1.27 μm
  • Gehäusefarbe
  • Dunkelgrau
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 200.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 15.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 18.0 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 3.12 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1200 PCS
  • Bemerkung