TM5RE3-66(20)
CL0222-1428-7-20
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM5RE3-66(20)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- TM5RE3-66(20)
- CL-Nummer
- CL0222-1428-7-20
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-11
- Industriestandard
- FCC
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 6
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
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
- 200
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Dunkelgrau
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 200.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 15.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.0 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 3.2 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_2DDrawing_0000882490.pdf: 128 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_2DDrawing_0000132611.pdf: 46 KB]
- Datenblatt - English [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_SpecSheet_0000066553.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_SpecSheet_0000528798.pdf: 144 KB]
- Produktrichtlinien - English [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TM5RE3-66(20)_CL0222-1428-7-20_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Stecker
Stecker