TM21R-5C-88-DIR
CL0222-2091-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM21R-5C-88-DIR
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
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
- TM21R-5C-88-DIR
- CL-Nummer
- CL0222-2091-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- FCC, ISO8877
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Ja
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- THT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 200
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 230.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 17.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 21.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 14.55 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 80 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 5.16 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 320 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM21R-5C-88-DIR_CL0222-2091-0-00_2DDrawing_0001159637.pdf: 268 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM21R-5C-88-DIR_CL0222-2091-0-00_2DDrawing_0001159636.pdf: 265 KB]
- Datenblatt - English [TM21R-5C-88-DIR_CL0222-2091-0-00_SpecSheet_0001159640.pdf: 155 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM21R-5C-88-DIR_CL0222-2091-0-00_SpecSheet_0001159639.pdf: 169 KB]
- Produktrichtlinien - English [TM21R-5C-88-DIR_CL0222-2091-0-00_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TM21R-5C-88-DIR_CL0222-2091-0-00_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]