Global icon

TM11R-5C-66(50)

CL0222-2148-6-50

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM11R-5C-66(50)
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
  • TM11R-5C-66(50)
  • CL-Nummer
  • CL0222-2148-6-50
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-11
  • Industriestandard
  • FCC
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • CAT3
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 0.01 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 6
  • Anzahl der Kontakte
  • 6
  • Anzahl von Schnittstellen
  • 1
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 200
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
  • 1.27 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 200.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 13.75 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 15.25 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 14.3 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 60 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 3.89 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 480 PCS
  • Bemerkung