-
Category
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
Applications
- Consumer
-
Smartphone & Wearable
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Smart Appliances
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC & Tablet
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Other Consumer Equipment
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Automotive
-
Autonomous Car
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Powertrain (For Automotive)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Infotainment (For Automotive)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Connected Cars
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Automotive Lighting
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Industrial Machinery
-
Smart Grid
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Industrial Automation
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Robots
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Medical
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Telecommunications/Networking
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Data Centers
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Rail/Commercial Vehicles
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Other Industrial Equipment
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Office Automation
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
TM11P-66P(50)
CL0222-2149-9-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM11P-66P(50)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- TM11P-66P(50)
- CL-Nummer
- CL0222-2149-9-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-11
- Industriestandard
- FCC
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT3
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.01 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 6
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Ja
- Kabel-Anschlussmethode
- Lochung
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 200
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Klar (to clear = löschen)
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 200.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 9.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 31.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.4 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 4.8 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 90 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 900 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM11P-66P(50)_CL0222-2149-9-50_2DDrawing_0000884289.pdf: 127 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM11P-66P(50)_CL0222-2149-9-50_2DDrawing_0000160679.pdf: 355 KB]
- Datenblatt - English [TM11P-66P(50)_CL0222-2149-9-50_SpecSheet_0000074598.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM11P-66P(50)_CL0222-2149-9-50_SpecSheet_0000554263.pdf: 139 KB]