TM-8-DC1
CL0222-2261-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM-8-DC1
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- CAP
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
- TM-8-DC1
- CL-Nummer
- CL0222-2261-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- CAP
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- FCC
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- Anzahl von Schnittstellen
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
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Zubehör
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
- 13.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.5 mm
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.28 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM-8-DC1_CL0222-2261-9-00_2DDrawing_0000962405.pdf: 20 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM-8-DC1_CL0222-2261-9-00_2DDrawing_0000698175.pdf: 28 KB]
- Datenblatt - English [TM-8-DC1_CL0222-2261-9-00_SpecSheet_0000077856.pdf: 17 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM-8-DC1_CL0222-2261-9-00_SpecSheet_0001036343.pdf: 36 KB]