TM11P1-88P(63)
CL0222-2687-0-63
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM11P1-88P(63)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- TM11P1-88P(63)
- CL-Nummer
- CL0222-2687-0-63
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- FCC, ISO8877
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT3
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.01 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- Anzahl von Schnittstellen
- Metallabschirmungen
- Kabel-Anschlussmethode
- Lochung
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
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 27
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Klar (to clear = löschen)
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 11.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 30.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 5.0 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.05 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 9000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Sell only hood : Black. Deliver this product to customer from oversea's factory directly.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.