Global icon

TM11R-5L-3232(40)

CL0222-2720-4-40

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM11R-5L-3232(40)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 19, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • TM11R-5L-3232(40)
  • CL-Nummer
  • CL0222-2720-4-40
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-45
  • Industriestandard
  • FCC, ISO8877
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • CAT3
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 0.01 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 8
  • Anzahl der Kontakte
  • 8
  • Anzahl von Schnittstellen
  • 4
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 200
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
  • 1.27 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 230.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 56.6 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 17.6 mm
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
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 52 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 13.6 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 156 PCS
  • Bemerkung