-
製品カテゴリ
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
用途・アプリケーション
- コンシューマ
-
スマートフォン&ウェアラブル
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
スマート家電
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
PC&タブレット
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
その他コンシューマ
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- 自動車
-
自動運転車
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
車載用パワートレイン
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
車載用インフォテインメント
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
コネクテッドカー
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
車載ライティング
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- 産機
-
スマートグリッド
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
ファクトリーオートメーション
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
ロボット
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
医療機器
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
テレコム/ネットワーク
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
データセンター
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
鉄道・建機
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
その他産業用機器
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
OA機器
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
TM11AP-88P(61)
CL0222-2780-6-61
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM11AP-88P(61)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- TM11AP-88P(61)
- CL-Nummer
- CL0222-2780-6-61
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- FCC, ISO8877
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT3
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.01 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Ja
- Kabel-Anschlussmethode
- Lochung
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 27
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 200
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Klar (to clear = löschen)
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 230.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 11.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 30.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- CAT3 cable
- Kabel-Aussendurchmesser
- 5.0 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.36 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Andere
- Bemerkung
- No hood and guide plate . Deliver this product to customer from oversea's factory directly.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.