TM21P-88P(06)
CL0222-2862-9-06
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM21P-88P(06)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- TM21P-88P(06)
- CL-Nummer
- CL0222-2862-9-06
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- FCC, ISO8877
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Ja
- Kabel-Anschlussmethode
- Lochung
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 25
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.2 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.2 mm²
- Steckzyklen
- 200
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Klar (to clear = löschen)
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 230.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 11.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 30.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.9 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 6.6 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.0 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Bemerkung
- Hood : Green.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM21P-88P(06)_CL0222-2862-9-06_2DDrawing_0000986913.pdf: 325 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM21P-88P(06)_CL0222-2862-9-06_2DDrawing_0000817340.pdf: 329 KB]
- Datenblatt - English [TM21P-88P(06)_CL0222-2862-9-06_SpecSheet_0000404976.pdf: 62 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM21P-88P(06)_CL0222-2862-9-06_SpecSheet_0000986976.pdf: 63 KB]