Global icon

TM21P-88P(08)

CL0222-2862-9-08

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM21P-88P(08)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • TM21P-88P(08)
  • CL-Nummer
  • CL0222-2862-9-08
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-45
  • Industriestandard
  • FCC, ISO8877
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • CAT5e
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 1.0 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 8
  • Anzahl der Kontakte
  • 8
  • Anzahl von Schnittstellen
  • 1
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Lochung
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 25
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.2 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 0.2 mm²
  • Steckzyklen
  • 200
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 60 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
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
  • 1.27 μm
  • Gehäusefarbe
  • Klar (to clear = löschen)
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 230.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 11.7 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 30.2 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.9 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.0 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.9 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 6.6 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 4.0 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 300 PCS
  • Bemerkung
  • Hood : Yellow.