TM21P-88P(12)
CL0222-2862-9-12
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- TM21P-88P(12)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- TM21P-88P(12)
- CL-Nummer
- CL0222-2862-9-12
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- FCC, ISO8877
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Anzahl von Schnittstellen
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
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 25
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- Betriebstemperatur (max.)
- 60 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Grau
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 13.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 29.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 16.8 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.9 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 6.6 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.81 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Sell only hood : Medium gray.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM21P-88P(12)_CL0222-2862-9-12_2DDrawing_0000986895.pdf: 175 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM21P-88P(12)_CL0222-2862-9-12_2DDrawing_0000817319.pdf: 157 KB]
- Datenblatt - English [TM21P-88P(12)_CL0222-2862-9-12_SpecSheet_0000404916.pdf: 55 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM21P-88P(12)_CL0222-2862-9-12_SpecSheet_0000986958.pdf: 86 KB]
Montageanleitung
Komponenten, die zusammen gekauft werden
Artikelnummer
Teile