Global icon

TM21P-88P(17)

CL0222-2862-9-17

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM21P-88P(17)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • TM21P-88P(17)
  • CL-Nummer
  • CL0222-2862-9-17
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-45
  • Industriestandard
  • FCC, ISO8877
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 8
  • Anzahl der Kontakte
  • 8
  • Anzahl von Schnittstellen
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
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 25
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Steckzyklen
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 60 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
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
  • Schutzhülle
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Blau
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 13.4 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 29.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 16.8 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.0 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.9 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 6.6 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 50 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.81 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 3000 PCS
  • Bemerkung
  • Sell only hood : Blue.