TM18R-TO-88(52)
CL0222-2883-9-52
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM18R-TO-88(52)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- TM18R-TO-88(52)
- CL-Nummer
- CL0222-2883-9-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- FCC, ISO8877
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Nein
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 200
- Betriebstemperatur (max.)
- 80 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 230.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 18.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 17.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.3 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.76 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Bemerkung
- 300 pieces / Reel
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM18R-TO-88(52)_CL0222-2883-9-52_2DDrawing_0001154264.pdf: 96 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM18R-TO-88(52)_CL0222-2883-9-52_SpecSheet_0001154265.pdf: 161 KB]
- Produktrichtlinien - English [TM18R-TO-88(52)_CL0222-2883-9-52_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TM18R-TO-88(52)_CL0222-2883-9-52_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]