TM21R-5C-88-LP(50)
CL0222-2892-0-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM21R-5C-88-LP(50)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
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
- TM21R-5C-88-LP(50)
- CL-Nummer
- CL0222-2892-0-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- FCC, ISO8877
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Ja
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 200
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 230.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 17.35 mm
- Steckverbinderbreite
- 24.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 14.55 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 90 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 5.31 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 720 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM21R-5C-88-LP(50)_CL0222-2892-0-50_2DDrawing_0000901649.pdf: 183 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM21R-5C-88-LP(50)_CL0222-2892-0-50_2DDrawing_0000420500.pdf: 202 KB]
- Datenblatt - English [TM21R-5C-88-LP(50)_CL0222-2892-0-50_SpecSheet_0000146095.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM21R-5C-88-LP(50)_CL0222-2892-0-50_SpecSheet_0000741102.pdf: 158 KB]
- Produktrichtlinien - English [TM21R-5C-88-LP(50)_CL0222-2892-0-50_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TM21R-5C-88-LP(50)_CL0222-2892-0-50_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]