TM24RSG-5A-88
CL0222-2946-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TM24RSG-5A-88
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
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
- TM24RSG-5A-88
- CL-Nummer
- CL0222-2946-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einrasten
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- RJ-45
- Industriestandard
- FCC, ISO8877
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 0.1 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Öffnungsgröße
- 8
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Anzahl von Schnittstellen
- 1
- Metallabschirmungen
- Ja
- Kabel-Anschlussmethode
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckzyklen
- 700
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
- 1.27 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 16.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 14.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.75 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.02 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TM24RSG-5A-88_CL0222-2946-7-00_2DDrawing_0000903528.pdf: 196 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TM24RSG-5A-88_CL0222-2946-7-00_2DDrawing_0000427063.pdf: 190 KB]
- Datenblatt - English [TM24RSG-5A-88_CL0222-2946-7-00_SpecSheet_0000151771.pdf: 137 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TM24RSG-5A-88_CL0222-2946-7-00_SpecSheet_0001047989.pdf: 152 KB]
- Produktrichtlinien - English [TM24RSG-5A-88_CL0222-2946-7-00_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TM24RSG-5A-88_CL0222-2946-7-00_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]