Global icon

TM11DP-88P(61)

CL0222-2975-5-61

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM11DP-88P(61)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • TM11DP-88P(61)
  • CL-Nummer
  • CL0222-2975-5-61
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-45
  • Industriestandard
  • FCC, ISO8877
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • CAT3
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 0.01 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 8
  • Anzahl der Kontakte
  • 8
  • Anzahl von Schnittstellen
  • 1
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Lochung
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Geschirmtes Kabel
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 27
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 26
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Steckzyklen
  • 200
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 60 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
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
  • 1.27 μm
  • Gehäusefarbe
  • Klar (to clear = löschen)
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 230.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 11.7 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 30.2 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.9 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.0 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.9 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • CAT3 cable
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 5.0 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 4.36 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 4000 PCS
  • Bemerkung
  • No hood and guide plate . Deliver this product to customer from oversea's factory directly.

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD