Global icon

TM11R-5M2-88-DIR(70)

CL0222-2984-6-70

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TM11R-5M2-88-DIR(70)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Einrasten
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
  • TM11R-5M2-88-DIR(70)
  • CL-Nummer
  • CL0222-2984-6-70
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Einrasten
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • RJ-45
  • Industriestandard
  • FCC, ISO8877
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • CAT5
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 0.1 Gbps
  • Wasserdichtigkeit
  • Öffnungsgröße
  • 8
  • Anzahl der Kontakte
  • 8
  • Anzahl von Schnittstellen
  • 1
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Befestigungsart
  • THR
  • Steckverbinderausrichtung
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • 200
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 80 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
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
  • 1.27 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 50.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 15.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 14.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 11.5 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 200 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 2.847 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 200 PCS
  • Bemerkung