DX10A-100S(50)
CL0230-0043-1-50
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DX10A-100S(50)
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- DX10A-100S(50)
- CL-Nummer
- CL0230-0043-1-50
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
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 1000
- Anzahl der Kontakte
- 100
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 1.27 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Schraube
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 175.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- -55 ℃
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
- Bestückungsabstand
- 1.27 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schraube
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 10.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 84.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 18.3 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 23.3 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 160 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DX10A-100S(50)_CL0230-0043-1-50_2DDrawing_0000882809.pdf: 122 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DX10A-100S(50)_CL0230-0043-1-50_2DDrawing_0000137567.pdf: 82 KB]
- Datenblatt - English [DX10A-100S(50)_CL0230-0043-1-50_SpecSheet_0000067658.pdf: 63 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DX10A-100S(50)_CL0230-0043-1-50_SpecSheet_0000532441.pdf: 122 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker
Buchse