Global icon

DX-50-CV3

CL0230-0147-7-00

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DX-50-CV3
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Cover case
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
  • DX-50-CV3
  • CL-Nummer
  • CL0230-0147-7-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Cover case
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • Steckzyklen
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
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
  • Schutzhülle
  • Bestückungsabstand
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Hellbeige
  • Metallabschirmungen
  • Ja
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 12.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 53.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 49.0 mm
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • 8.65 mm
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 15 PCS
  • Masse
  • 16.9 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 90 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen