DX-50S-DC2(16)
CL0230-0264-0-16
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DX-50S-DC2(16)
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DX-50S-DC2(16)
- CL-Nummer
- CL0230-0264-0-16
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
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
- -55 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
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
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 8.7 mm
- Steckverbinderlänge
- 37.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.0 mm
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 0.9 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DX-50S-DC2(16)_CL0230-0264-0-16_2DDrawing_0001440329.pdf: 24 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DX-50S-DC2(16)_CL0230-0264-0-16_2DDrawing_0001440328.pdf: 23 KB]
- Datenblatt - English [DX-50S-DC2(16)_CL0230-0264-0-16_SpecSheet_0001440331.pdf: 61 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DX-50S-DC2(16)_CL0230-0264-0-16_SpecSheet_0001440330.pdf: 82 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen