EX80-100S(70)
CL0232-0592-2-70
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- EX80-100S(70)
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
- EX80-100S(70)
- CL-Nummer
- CL0232-0592-2-70
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 100
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
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
- 70 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 0.6 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 350 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Masse
- 1.94 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 600 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [EX80-100S(70)_CL0232-0592-2-70_2DDrawing_0001396885.pdf: 237 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [EX80-100S(70)_CL0232-0592-2-70_2DDrawing_0001396884.pdf: 180 KB]
- Datenblatt - English [EX80-100S(70)_CL0232-0592-2-70_SpecSheet_0001396887.pdf: 98 KB]
- Datenblatt - 日本語 [EX80-100S(70)_CL0232-0592-2-70_SpecSheet_0001396886.pdf: 164 KB]