EX60B-29S
CL0232-0613-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- EX60B-29S
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- EX60B-29S
- CL-Nummer
- CL0232-0613-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 29
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- -55 ℃
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
- 0.6 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 250 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 4.35 mm
- Steckverbinderlänge
- 31.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.6 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 800 PCS
- Masse
- 1.22 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 800 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [EX60B-29S_CL0232-0613-0-00_2DDrawing_0000902952.pdf: 369 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [EX60B-29S_CL0232-0613-0-00_2DDrawing_0000424287.pdf: 394 KB]
- Datenblatt - English [EX60B-29S_CL0232-0613-0-00_SpecSheet_0000150104.pdf: 126 KB]
- Datenblatt - 日本語 [EX60B-29S_CL0232-0613-0-00_SpecSheet_0001047622.pdf: 128 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Stecker
Stecker