PQ50SA2-2428PCFA
CL0236-0037-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50SA2-2428PCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- PQ50SA2-2428PCFA
- CL-Nummer
- CL0236-0037-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 12.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 300.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 5.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 6000 PCS
- Masse
- 0.2 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 30000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50SA2-2428PCFA_CL0236-0037-0-00_2DDrawing_0001474653.pdf: 61 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50SA2-2428PCFA_CL0236-0037-0-00_2DDrawing_0001474652.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - English [PQ50SA2-2428PCFA_CL0236-0037-0-00_SpecSheet_0001474656.pdf: 168 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50SA2-2428PCFA_CL0236-0037-0-00_SpecSheet_0001474655.pdf: 183 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ50SA2-2428PCFA_CL0236-0037-0-00_Guideline_0001495188.pdf: 847 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50SA2-2428PCFA_CL0236-0037-0-00_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50SA2-2428PCFA_CL0236-0037-0-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]