PQ50SA2-1822PCA
CL0236-0048-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50SA2-1822PCA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- PQ50SA2-1822PCA
- CL-Nummer
- CL0236-0048-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 12.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 300.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 18
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 5.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.27 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50SA2-1822PCA_CL0236-0048-0-00_2DDrawing_0001477505.pdf: 52 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50SA2-1822PCA_CL0236-0048-0-00_2DDrawing_0001477504.pdf: 51 KB]
- Datenblatt - English [PQ50SA2-1822PCA_CL0236-0048-0-00_SpecSheet_0001477508.pdf: 167 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50SA2-1822PCA_CL0236-0048-0-00_SpecSheet_0001477507.pdf: 182 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ50SA2-1822PCA_CL0236-0048-0-00_Guideline_0001495188.pdf: 847 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50SA2-1822PCA_CL0236-0048-0-00_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50SA2-1822PCA_CL0236-0048-0-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]