Global icon

PQ50S2-1822SCA

CL0236-0050-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PQ50S2-1822SCA
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • PQ50S2-1822SCA
  • CL-Nummer
  • CL0236-0050-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 500
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 12.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 300.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 22
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 18
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
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
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Weiblich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 2200 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 5.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • Steckverbinderlänge
  • Steckverbinderbreite
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1007
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
  • 100 PCS
  • Masse
  • 0.55 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 5000 PCS
  • Bemerkung