PS2-2SC
CL0236-1025-3-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- PS2-2SC
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
- PS2-2SC
- CL-Nummer
- CL0236-1025-3-00
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 200.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1000.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1000.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Schraube
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- 100 PCS
- Masse
- 4.0 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 600 PCS
Andere
- Bemerkung
- This single unit does not function as connector
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PS2-2SC_CL0236-1025-3-00_2DDrawing_0000904908.pdf: 60 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PS2-2SC_CL0236-1025-3-00_2DDrawing_0000431780.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - English [PS2-2SC_CL0236-1025-3-00_SpecSheet_0000156163.pdf: 105 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PS2-2SC_CL0236-1025-3-00_SpecSheet_0001049223.pdf: 130 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen