PS2-9SC
CL0236-1039-8-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- PS2-9SC
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- PS2-9SC
- CL-Nummer
- CL0236-1039-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Steckzyklen
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 6.07 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
- This single unit does not function as connector
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PS2-9SC_CL0236-1039-8-00_2DDrawing_0000905162.pdf: 124 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PS2-9SC_CL0236-1039-8-00_2DDrawing_0000433081.pdf: 123 KB]
- Datenblatt - English [PS2-9SC_CL0236-1039-8-00_SpecSheet_0000156978.pdf: 114 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PS2-9SC_CL0236-1039-8-00_SpecSheet_0001049708.pdf: 126 KB]