PS3C-B-1UP
CL0236-1065-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- PS3C-B-1UP
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- PS3C-B-1UP
- CL-Nummer
- CL0236-1065-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 100
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 210.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Schraube
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 5
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 14.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 50.0 mm²
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- 3.0 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Ja
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Rot
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Ja
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2000 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 31.1 mm
- Steckverbinderlänge
- 45.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 35.5 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 30 PCS
- Masse
- 28.1 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 60 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PS3C-B-1UP_CL0236-1065-8-00_2DDrawing_0000905546.pdf: 171 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PS3C-B-1UP_CL0236-1065-8-00_2DDrawing_0000434379.pdf: 169 KB]
- Datenblatt - English [PS3C-B-1UP_CL0236-1065-8-00_SpecSheet_0000158171.pdf: 226 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PS3C-B-1UP_CL0236-1065-8-00_SpecSheet_0001050244.pdf: 327 KB]
Montageanleitung
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse