Global icon

PS3C-1UP-CVL

CL0236-1066-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PS3C-1UP-CVL
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • PS3C-1UP-CVL
  • CL-Nummer
  • CL0236-1066-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • TÜV, C-UL/CSA, UL
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
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
  • 14.0 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 50.0 mm²
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
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
  • Schutzhülle
  • Bestückungsabstand
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Plastik
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 72.6 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 41.2 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 35.75 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 15 PCS
  • Masse
  • 37.1 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 30 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen