PS3C-1UP-CVL(01)
CL0236-1066-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PS3C-1UP-CVL(01)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- PS3C-1UP-CVL(01)
- CL-Nummer
- CL0236-1066-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
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
- 14.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 50.0 mm²
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schutzhülle
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Rot
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 72.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 41.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 35.75 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 15 PCS
- Masse
- 37.1 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 30 PCS
Andere
- Bemerkung
- Hood : Red
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.