PS3C-1UP-TS
CL0236-1068-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PS3C-1UP-TS
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- PS3C-1UP-TS
- CL-Nummer
- CL0236-1068-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
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
- Bestückungsseite
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Stahl
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Masse
- 0.51 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PS3C-1UP-TS_CL0236-1068-6-00_2DDrawing_0000905599.pdf: 51 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PS3C-1UP-TS_CL0236-1068-6-00_2DDrawing_0000722341.pdf: 52 KB]
- Datenblatt - English [PS3C-1UP-TS_CL0236-1068-6-00_SpecSheet_0000158434.pdf: 55 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PS3C-1UP-TS_CL0236-1068-6-00_SpecSheet_0001050335.pdf: 59 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen