Global icon

PS3CS-B-1US(10)

CL0236-1075-0-10

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PS3CS-B-1US(10)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
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
  • PS3CS-B-1US(10)
  • CL-Nummer
  • CL0236-1075-0-10
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Schraube
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 100
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Betriebsstrom
  • 125.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 1500.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 1500.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Schraube
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 105 ℃
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
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Weiblich
  • Gehäusefarbe
  • Rot
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Ja
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 2000 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 0.3 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 17.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 57.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 60.2 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 15 PCS
  • Masse
  • 33.86 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 45 PCS
  • Bemerkung