PS3CS-A-1UP
CL0236-1076-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PS3CS-A-1UP
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- PS3CS-A-1UP
- CL-Nummer
- CL0236-1076-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 100
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 125.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 1500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 1500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Ja
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2000 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 0.3 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 40.25 mm
- Steckverbinderlänge
- 36.25 mm
- Steckverbinderbreite
- 45.2 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 39 PCS
- Masse
- 34.28 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 78 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PS3CS-A-1UP_CL0236-1076-0-00_2DDrawing_0001248729.pdf: 128 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PS3CS-A-1UP_CL0236-1076-0-00_2DDrawing_0001158357.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - English [PS3CS-A-1UP_CL0236-1076-0-00_SpecSheet_0001166622.pdf: 81 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PS3CS-A-1UP_CL0236-1076-0-00_SpecSheet_0001158358.pdf: 193 KB]