Global icon

PS3CS-1UP-CVL(01)

CL0236-1078-0-01

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PS3CS-1UP-CVL(01)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • PS3CS-1UP-CVL(01)
  • CL-Nummer
  • CL0236-1078-0-01
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
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
  • 105 ℃
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
  • Schutzhülle
  • Bestückungsabstand
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Beschichtungsstärke
  • Versetzte Führungsschiene
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • 46.25 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 41.2 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 22.15 mm
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 24 PCS
  • Masse
  • 20.803 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 72 PCS
  • Bemerkung
  • Hood : Red