PQ50-20S-FL
CL0236-2001-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50-20S-FL
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
- PQ50-20S-FL
- CL-Nummer
- CL0236-2001-0-00
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
- C-UL/CSA, UL
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 19.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 14
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Schale
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 43.2 mm
- Steckverbinderlänge
- 63.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 33.1 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1015
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.3 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 87.2 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_2DDrawing_0000904422.pdf: 121 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_2DDrawing_0000430201.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - English [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_SpecSheet_0000154461.pdf: 212 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_SpecSheet_0001048729.pdf: 212 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_Guideline_0000121259.pdf: 784 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_Guideline_0001495188.pdf: 847 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_Guideline_0000106166.pdf: 762 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
- Zertifizierungen (UL) [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_Certifications_UL_0001457582.pdf: 438 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [PQ50-20S-FL_CL0236-2001-0-00_Certifications_cUL_0001461087.pdf: 412 KB]