PQ50-1618SCFA
CL0236-2008-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- PQ50-1618SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- PQ50-1618SCFA
- CL-Nummer
- CL0236-2008-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
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
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 18
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1015
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 3500 PCS
- Masse
- 0.57 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_2DDrawing_0000904449.pdf: 131 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_2DDrawing_0000430246.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - English [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_SpecSheet_0000154665.pdf: 231 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_SpecSheet_0001048736.pdf: 230 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_Guideline_0000121259.pdf: 784 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_Guideline_0000106166.pdf: 762 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_CableAsseyInstruction_0001191199.pdf: 3,327 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_CableAsseyInstruction_0001184298.pdf: 3,321 KB]
- Crimp-Bedingung 023620080_PQ50-1618SCFA(UL2517_HRZVV-SLA)_CC [PQ50-1618SCFA_CL0236-2008-0-00_CrimpCondition_D141673_en.pdf: 73 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 14.0-22.0
AWG 14.0-22.0
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|