PQ50-20P
CL0236-2011-4-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- PQ50-20P
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- PQ50-20P
- CL-Nummer
- CL0236-2011-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 19.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 14
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 4
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Ja
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 28.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 48.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 33.3 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1015
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 3.3 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 28.0 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_2DDrawing_0000904533.pdf: 123 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_2DDrawing_0000430578.pdf: 124 KB]
- Datenblatt - English [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_SpecSheet_0000154885.pdf: 224 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_SpecSheet_0001048829.pdf: 229 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_Guideline_0000121259.pdf: 784 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_Guideline_0000106166.pdf: 762 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
- Zertifizierungen (UL) [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_Certifications_UL_0001457579.pdf: 21 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_Certifications_TUV_0001457578.pdf: 121 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [PQ50-20P_CL0236-2011-4-00_Certifications_cUL_0001457580.pdf: 21 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 16.0-18.0
AWG 14.0-15.0
AWG 20.0-22.0
AWG 14.0-15.0
AWG 16.0-18.0
AWG 20.0-22.0
AWG 14.0-15.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse