PQ50-1618SCA
CL0236-2044-3-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- PQ50-1618SCA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- PQ50-1618SCA
- CL-Nummer
- CL0236-2044-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 500
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
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 18
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 16
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1015
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 0.57 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50-1618SCA_CL0236-2044-3-00_2DDrawing_0000905311.pdf: 106 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50-1618SCA_CL0236-2044-3-00_2DDrawing_0000433573.pdf: 106 KB]
- Datenblatt - English [PQ50-1618SCA_CL0236-2044-3-00_SpecSheet_0000157399.pdf: 231 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50-1618SCA_CL0236-2044-3-00_SpecSheet_0001049895.pdf: 230 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ50-1618SCA_CL0236-2044-3-00_Guideline_0000121259.pdf: 784 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-1618SCA_CL0236-2044-3-00_Guideline_0000106166.pdf: 762 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-1618SCA_CL0236-2044-3-00_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-1618SCA_CL0236-2044-3-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50-1618SCA_CL0236-2044-3-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 14.0-22.0
AWG 14.0-22.0
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Handcrimpzange |
||
|
Applikator |
||
|
Applikator |