Global icon

PQ50WT-8P-UNIT

CL0236-2053-4-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PQ50WT-8P-UNIT
  • Steckverbindertyp
  • Gehäuse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • PQ50WT-8P-UNIT
  • CL-Nummer
  • CL0236-2053-4-00
  • Steckverbindertyp
  • Gehäuse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • TÜV, C-UL/CSA, UL
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Wasserdichtigkeit
  • IP 67
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 100
  • Anzahl der Kontakte
  • 8
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 30.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 600.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 600.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 22
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 14
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.3 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 2.0 mm²
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
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Männlich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 3310 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 5.0 mΩ Max.
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 20 PCS
  • Masse
  • 16.4 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 200 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD