PQ50WT-8S-UNIT
CL0236-2056-2-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50WT-8S-UNIT
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- PQ50WT-8S-UNIT
- CL-Nummer
- CL0236-2056-2-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- TÜV, C-UL/CSA, UL
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 100
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 14
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.3 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 2.0 mm²
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 3310 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 5.0 mΩ Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 9.47 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50WT-8S-UNIT_CL0236-2056-2-00_2DDrawing_0000905393.pdf: 47 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50WT-8S-UNIT_CL0236-2056-2-00_2DDrawing_0000433787.pdf: 45 KB]
- Datenblatt - English [PQ50WT-8S-UNIT_CL0236-2056-2-00_SpecSheet_0000157652.pdf: 286 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50WT-8S-UNIT_CL0236-2056-2-00_SpecSheet_0001049952.pdf: 309 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50WT-8S-UNIT_CL0236-2056-2-00_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50WT-8S-UNIT_CL0236-2056-2-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50WT-8S-UNIT_CL0236-2056-2-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
- Zertifizierungen (UL) [PQ50WT-8S-UNIT_CL0236-2056-2-00_Certifications_UL_0001457584.pdf: 78 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [PQ50WT-8S-UNIT_CL0236-2056-2-00_Certifications_cUL_0001457585.pdf: 78 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen