PQ50B-1012SCFA
CL0236-2070-3-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- PQ50B-1012SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- PQ50B-1012SCFA
- CL-Nummer
- CL0236-2070-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 100
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 12
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 10
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 3310 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1300 PCS
- Masse
- 1.1 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1300 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_2DDrawing_0000905443.pdf: 154 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_2DDrawing_0000433874.pdf: 156 KB]
- Datenblatt - English [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_SpecSheet_0000157887.pdf: 265 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_SpecSheet_0001049966.pdf: 293 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50B-1012SCFA_CL0236-2070-3-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|