PQ50B-1012SCA
CL0236-2071-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ50B-1012SCA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- PQ50B-1012SCA
- CL-Nummer
- CL0236-2071-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 100
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 12
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 10
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 3310 V Max.
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.98 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_2DDrawing_0000905446.pdf: 125 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_2DDrawing_0000433879.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - English [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_SpecSheet_0000157907.pdf: 265 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_SpecSheet_0001049967.pdf: 292 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]