PQ-CML(17.5)
CL0236-2079-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PQ-CML(17.5)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- PQ-CML(17.5)
- CL-Nummer
- CL0236-2079-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Codeklemme
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Plastik
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
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
- 12 PCS
- Masse
- 4.0 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 240 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PQ-CML(17.5)_CL0236-2079-8-00_2DDrawing_0001460543.pdf: 35 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PQ-CML(17.5)_CL0236-2079-8-00_2DDrawing_0000722321.pdf: 32 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PQ-CML(17.5)_CL0236-2079-8-00_SpecSheet_0001050219.pdf: 211 KB]
- Produktrichtlinien - English [PQ-CML(17.5)_CL0236-2079-8-00_Guideline_0000121294.pdf: 1,195 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ-CML(17.5)_CL0236-2079-8-00_Guideline_0000106263.pdf: 1,147 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [PQ-CML(17.5)_CL0236-2079-8-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]